Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

118705
ESR5-NV3-30

Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa funkcji zatrzymania awaryjnego/drzwi ochronnych/bramki świetlnej, 24 V DC, 4 ścieżki załączenia (2del.)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ESR5, przekaźnik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
118705
EAN
4015081168453
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.171 kg
Certyfikat(y)
EN ISO 13849-1
CE
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
IEC 61508, Parts 1-7
UL File No.: E29184
UL 508
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60204
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
IEC 62061
2014/30/EU
CSA-C22.2 No. 14-95
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL
Machines 2006/42/EG
Kod modelu
ESR5-NV3-30

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Test obciążalności
240 miesięcy (wysokie zapotrzebowanie)
Zdolność przełączania
3 A przy 3600 O/h, DC-13 przy 24 V, Wyjścia
5 A przy 3600 O/h, AC-15 przy 230 V, Wyjścia
0,4 W
Zgodnie z IEC 60947-5-1, Wyjścia
Odporność na drgania
10 – 150 Hz, Amplituda: 0.15 mm, Przyspieszenie: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Warunki środowiskowe
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2., No. 14-95
Kondensacja: Bez kondensacji
Temp. podczas pracy — maks.
45 °C
Temperatura pracy — min.
-20 °C
Wilgotność względna
< 75 %

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
7.8 W

Dane elektryczne

Prąd udarowy
0,025 - 6 A
Obwód zasilania
1,8 W (sterowanie DC)
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
26.4 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
26.4 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
20.4 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie)
ok. 24 V DC na wejściu, obwód startowy i zwrotny
230 V AC
Prąd zwarciowy
0,1 A, Dane wejściowe
Zabezpieczenie przed zwarciami
Bezpiecznik 10 A gL/gG NEOZED, Do obwodów wyjściowych, Zewnętrzne
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10A gL/gG, NEOZED (N/O), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe
6A gL/gG, NEOZED (N/C), Zabezpieczenie wyjścia, Zewnętrzne, Dane wyjściowe

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Automatyczny start
Ręczny rozruch
Izolacja standardowa
2 bezzwłoczne prądowe ścieżki załączenia
Wyposażone w:
Zatwierdzone dla TÜV
Wejście startowe
Możliwość wyboru wykrywania zwarcia
Odłączalne zaciski
Obwód sprzężenia zwrotnego
Zatwierdzone według UL
Funkcje
1-kanałowy
2-kanałowy
Funkcja programowania czasowego
Materiał
Styki: tlenek srebrowo-cynkowy, pozłacane (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Obudowa: Poliamid (PA), niewzmacniany

Informacje ogólne

Typ połączenia
Zaciski śrubowe M3
Zużycie prądu
75 mA, DC
Stopień ochrony
Zaciski: IP20
IP20
Miejsce instalacji: ≥ IP54
Obudowa: IP20
Współczynnik czasu pracy
100%
Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN-61000-6-2
Zgodnie z normą EN 662061_x
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji
Żywotność
240 month
Model
Urządzenie standardowe
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie
Szerokość montażu
22,5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
Normalnie 7,8 W
Kategoria produktu
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Czas powrotu
330 ms (restart)
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
400 000 cykli przełączania, B10d
Kat. 4, Kategoria
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
SIL 3 only for high demand requirements, Safety integrity level
Kat. 4, Kategoria
18 x 10-10, PFHd, Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na godzinę
SIL 3, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
SILCL 3, Granica osiągnięcia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa
SIL 3, Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, Zgodnie z IEC 61508
Kategoria ogranicznika (IEC 60204)
0
1
Odpowiednie do
Nadzorowanie łączników krańcowych
Moduł stosowany do bezpiecznego rozłączania obwodów elektrycznych
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania zatrzymania awaryjnego i przełącznika ochronnego drzwi
Nadzorowanie czujników optoelektronicznych/kurtyn świetlnych
Nadzorowanie obwodów zatrzymania awaryjnego
Krańcowy łącznik bezpieczeństwa z blokadą mechaniczną LS-S…MT-ZBZ
Częstotliwość przełączania
Maks. 0.5 Hz, Dane wejściowe
Typ
  • Kategoria zatrzymania awaryjnego 1; wyłączanie awaryjne
  • Obwód sprzężenia zwrotnego
  • Bramka świetlna
  • Drzwi ochronne
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Moc rozłączania
144 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 24 V DC
42 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 24 V DC
88 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 220 V DC
1500 VA, maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 250 V AC
23 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 220 V DC
288 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 48 V DC
33 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 48 V DC
25 W maks., obciążenie indukcyjne (τ = 40 ms), przy 110 V DC
90 W maks., obciążenie rezystancyjne (τ = 0 ms), przy 110 V DC
Wejście
∞ ms, Jednoczesność wejść 1/2
Prąd znamionowy
3.5 A
Liczba wejść
Jedno- i dwukanałowe
Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk zwłoczny) ze stykiem
2
Liczba wyjść (bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny) ze stykiem
2
Liczba wyjść (sygnalizacyjnych, styk zwłoczny) ze stykiem
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych (funkcja sygn., bezzwł.) ze stykiem
0
Opóźnione wyłączenie
0,1 - 30 s (± 40 %, K3, K4 z regulacją)
Dopuszcz. całkow. rezyst. przew.
500 Ω (wejście i obwody rozrusznikowe dla UN)
Czas przyciągania
150 ms stand. (przy Uₑ w trybie automatycznym)
150 ms stand. (kontrolowane uruchomienie, K1, K2 - przy ręcznej obsłudze UN)
150 ms stand. (kontrolowane uruchomienie, K1, K2 – w trybie automatycznym UN)
150 ms stand. (przy Uₑ w trybie ręcznym)
Prąd sumaryczny kwadrat.
55 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
Czas resetowania
Normalnie 100 ms (styki zwłoczne)
20 ms (styki bezzwłoczne)
Rezystancja
500Ω (impedancja)
Napięcie łączeniowe
250 V
Prąd w trybie pracy ciągłej
6 A N/O, Graniczny prąd ciągły
6 A N/C, Graniczny prąd ciągły

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
7 mm
Pojemność złącza
2 x (0,2 – 1) mm², Przewód pojedynczy
24 - 12 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (0,2 – 2,5) mm², Przewód pojedynczy
2 x (0,25 – 1) mm², elastyczny z tulejką
1 x (0,25 – 2,5) mm², elastyczny z tulejką
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015