Eaton Bussmann Niskonapięciowy bezpiecznik NH, 500V, 1250A, 120 kAIC, Wskaźnik górny, Bezpiecznik, Klasa C gL/gG
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
Numer katalogowy |
1250NHG4G
|
EAN |
5027590429719
|
UPC |
051712295611
|
Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
Wysokość produktu |
115 mm
|
Szerokość produktu |
102 mm
|
Masa produktu |
2474 g
|
Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Kod modelu |
500V 1250A NH4 FUSE gG
|
Wartość znamionowa prądu |
1250 A
|
Napięcie znamionowe |
500 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
120 kA
|
Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Rozmiar bezpiecznika |
NH4
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Odpowiednie do |
SD4-S Podstawa bezpiecznikowa NH
EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe |