Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

125662
Kod modelu: SPX010A2-4A1B1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 7,5 kW, IP54, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR5

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
125662
EAN
4015081232727
Długość/głębokość produktu
214 mm
Wysokość produktu
419 mm
Szerokość produktu
144 mm
Masa produktu
8.1 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN61800-3
RCM
CUL
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
DNV
UL
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CSA Class No.: 3211-06
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL report applies to both US and Canada
CE
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
CSA-C22.2 No. 14
Kod modelu
SPX010A2-4A1B1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Falownik IGBT
Wyświetlacz OLED
Tranzystor hamowania
Wewnętrzny obwód DC
Dławik obwodu DC
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Regulacja wektorowa z powrotem (CLV)
Wielkość ramy
FR5
Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 1000 m
Maks. 3000 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
21.7 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
15.2 A
Pozycja montażu
Pionowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Interfejs komunikacji
BACnet/IP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
Modbus-TCP, opcjonalnie
CANopen®, opcjonalnie
LonWorks, opcjonalnie
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Inny
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
21 A
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz
10 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
15 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
188 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Napięcie wyjściowe (U2)
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
6 (parametryzowane, maks. 30 V DC)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Liczba wyjść (analogowych)
1
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
10 kHz, 1-16 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
23 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
16 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
11 kW

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.