Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik NH, nieizolowane uchwyty, 690 V, 125A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, Złącze nożowe, Klasa C gL/gG, Korpus prostopadłościenny ze stykami nożowymi, Płytka stykowa z miedzi posrebrzanej
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
Numer katalogowy |
125NHG00B-690
|
EAN |
5027590429917
|
UPC |
051712294287
|
Długość/głębokość produktu |
79 mm
|
Wysokość produktu |
58 mm
|
Szerokość produktu |
30 mm
|
Masa produktu |
216.3333333 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
120 kA
|
Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Rozmiar bezpiecznika |
NH00
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Odpowiednie do |
SD00-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0236 EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe TD00-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH |