Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny, DMM, 40 A, 3P + N (stałe), Z niebieskim uchwytem obrotowym (typ C) i osią napędu, Połączenie pionowe
| Nazwa produktu |
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
1314054
|
| EAN |
8711426255364
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.59 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
KEMA VDE 0660 RoHS IEC/EN 60947 CE EAC IEC/EN 60204 Lloyds |
| Kod modelu |
DMM-40/1+SK
|
| Cechy |
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Jako wyłącznik główny |
| Wyposażone w: |
Niebieski uchwyt obrotowy (typ C) i wałek napędowy
|
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
Trójbiegunowy + N
|
| Akcesoria |
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
|
| Kolor siłownika |
Inne maszyny
|
| Typ siłownika |
Krótkie pokrętło
|
| Typ połączenia |
Pionowy
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
8500 operacji
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z normą EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odpowiednie do |
Montaż ścienny
Instalacja w rozdzielnicy modułowej |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
320 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
264 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
200 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V |
40 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V |
40 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V |
40 A
|
| Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V |
63 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
33 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
25 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
40 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Prąd rozłączania |
9.7 kA (przy In = 80)
9.6 kA (przy In = 50) |
| Energia ograniczona |
Maks. 10 kA²s (przy In = 50)
Maks. 44 kA²s (przy In = 80) |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
50 kA przy In = 80
100 kA |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
1 kA, styki, 1 sekunda
1 kA |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
80/50, Bezpiecznik, Styki
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.