Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

132613
Kod modelu: M22-DL-Y-K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny podświetlony, RMQ-Titan, zlicowane, z samopowrotem, 1 NO, żółty, Blister pack for hanging

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, podświetlany przycisk uruchamiający
Numer katalogowy
132613
EAN
4015081295586
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
0.04 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M22-DL-Y-K10LED-BVP

Features & Functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Pierścień czołowy

General information

Stopień ochrony (część czołowa)
IP67
NEMA 4X
Średnica otworu
22 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Actuator

Kolor siłownika
Żółty
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem

Eksport specyfikacji produktu