Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

134489
Kod modelu: SPX125A1-4A1B1

Eaton SPX Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 90 kW, IP21, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR8

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SPX, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
134489
EAN
4015081313389
Długość/głębokość produktu
344 mm
Wysokość produktu
758 mm
Szerokość produktu
291 mm
Masa produktu
58 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
DNV
UL 508C
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E134360
CE
IEC/EN61800-5
CSA Class No.: 3211-06
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-3
RCM
IEC/EN61800-3
Kod modelu
SPX125A1-4A1B1

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95% wilgotności względnej, bez kondensacji, bez korozji, bez kapiącej wody
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Regulacja wektorowa z powrotem (CLV)
Sterowanie U/f
Wielkość ramy
FR8
Wysokość n.p.m.
Maks. 3000 m
Maks. 1000 m
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Dozw. zastos. w budown. mieszk. i obiektach handl.
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
50 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
196 A
Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
161 A
Pozycja montażu
Pionowa
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, Ochrona przed bezpośrednim kontaktem (BGV A3, VBG4)
Rozdzielczość
0,01 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Interfejs komunikacji
BACnet/IP, opcjonalnie
LonWorks, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
PROFIBUS-DP
CANopen®, opcjonalnie
BACnet MS/TP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-RTU, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Typ konwertera
Inny
Stopień ochrony
IP21
NEMA Inne
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
156 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440/480 V, 60 Hz, przeciąż.110%
180 A
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz
125 HP
Przyp. moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, przeciąż. 110%
150 HP
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2250 W
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
6 (parametryzowane, maks. 30 V DC)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Liczba wyjść (cyfrowych)
1 (parametryzowane, 48 V DC/50 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 250 mA)
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Napięcie sieciowe — maks.
500 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Liczba wyjść (analogowych)
1
Częstotliwość wyjściowa — maks.
320 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Częstotliwość przełączania
3,6 kHz, 1-10 kHz regulowana, fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 110%
205 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
170 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
170 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, przeciąż. 110%
110 kW

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.