Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

134920
Kod modelu: DS7-340SX100N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 100 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, wielkość FS3

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DS7 Soft starter
Numer katalogowy
134920
EAN
4015081317356
Długość/głębokość produktu
139 mm
Wysokość produktu
175 mm
Szerokość produktu
93 mm
Masa produktu
1.8 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-2
CSA-C22.2 No 0-M91
C-Tick
UkrSEPRO
CSA
CSA22.2-14
UL File No.: E251034
GB 14048.6
UL
UL 508
CSA File No.: 2511305
CSA Class No.: 321106
Kod modelu
DS7-340SX100N0-N

Charakterytyka & Funkcje

Wyposażone w:
Wewnętrzne obejście
Wewnętrzne styki obejściowe
Funkcje
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Tłumienie składowych DC silników
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Funkcja łagodnego startu
Jeden kierunek

Parametry ogólne

Klasa
Inny
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Wielkość ramy
FS3
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Rodzaj napięcia
AC/DC

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
8 g, 11 ms, Mechaniczne
Odporność na drgania
2M2 do EN 60721-3-2

Klimatyczne warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3

Styki główne

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 3–5: 75–10
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
100 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
230 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
NZMN1-M100, Koordynacja typu „1”, Styki główne
3 x 170M4008, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, główny obwód
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
30 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
30 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
75 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
55 kW

Pojemność zacisków

Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x 9 x 0,8 mm, główne kable
9 x 9 x 0,8 mm, główne kable
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 0,75) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (25 - 70) mm², główne kable
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (6 - 25) mm², główne kable
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (21 - 18), kable obwodów sterowniczych
1 x (21 - 14), kable obwodów sterowniczych
1 x (12 - 2/0), główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (25 - 70) mm², główne kable
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (6 - 25) mm², główne kable
Rozmiar wkrętaka
PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Moment dokręcania
9 Nm (> 10 mm²)
6 Nm (≤ 10 mm²)
0.4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Obwód sterujący

Zużycie prądu
0,6 A/50 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC
50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
Czas zwolnienia
350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Praca DC
Napięcie odpadania
0 - 3 V, Praca DC
Sterowanie AC: 0 - 3 V, Sterowanie AC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Wejście / wyjście

Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (TOR, gotowy do pracy)
Zakres napięcia wyjściowego
250 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V DC
24 V AC
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
1 A

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie
  • silniki 1-fazowe: Nie
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Czas zwłoki
0 - 30 s, Funkcja łagodnego startu, Czasy rampy
Czas wzrast./uruch.
1–30 s
Napięcie startowe
Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
25 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
100 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
25 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu