Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

135797
Kod modelu: E51KF7B3

Eaton Moeller® series E51, przewód światłowodowy obsługujący połączenie dupleks, stal nierdzewna, kątowy E51KF7B3

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Numer katalogowy
135797
EAN
4015081325900
Długość/głębokość produktu
158.75 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
133.35 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
None
Kod modelu
E51KF7B3

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Inny
Typ
Przewód światłowodowy obsługujący połączenie dupleks
Materiał obudowy
Stal nierdzewna 
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
250 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-45 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.