Eaton XN moduł podstawowy blok XI/ON, sprężyna naciągowa, 4 poziomy połączeniowe, kon. do szyny C
| Nazwa produktu |
Eaton XN, podstawa magistralna
|
| Numer katalogowy |
140135
|
| EAN |
7640130120464
|
| Długość/głębokość produktu |
128.9 mm
|
| Wysokość produktu |
49.9 mm
|
| Szerokość produktu |
100.8 mm
|
| Masa produktu |
0.234 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
Certified by UL for use in Canada CE, cUL IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL Recognized UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 CE UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 6113-2 UL File No.: E205091 |
| Kod modelu |
XN-B4T-SBBC
|
| Wyposażone w: |
Moduły wtykowe, cyfrowe we/wy
Moduły wtykowe, moduły centralne |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Liczba poziomów połączeniowych |
4
|
| Typ |
Moduł podstawowy bloku XI/ON
|
| Używane z |
XN-16DI-24VDC-P
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Wyładowanie stykowe/przez powietrze zgodnie z IEC/EN 61000-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 2,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 0,5 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K 0,5 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) |
| Przymiar szpilkowy |
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Rodzaj połączenia |
Połączenie z szyną C
|
| Typ połączenia |
Zaciski sprężynowe/śrubowe, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
|
| Liczba gniazd |
1
|
| Prąd wejściowy przy AC — maks. |
0 A
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — min. |
0 V
|
| Napięcie wejściowe przy DC — maks. |
0 V
|
| Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks. |
0 A
|
| Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — min. |
0 V
|
| Napięcie wyjściowe przy DC — maks. |
0 V
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015