Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, IP66, Wys. x Szer. = 600 x 800 mm
Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEffect CS
|
Numer katalogowy |
140517
|
EAN |
4015081373000
|
Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
Wysokość produktu |
600 mm
|
Szerokość produktu |
800 mm
|
Masa produktu |
3 kg
|
Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
Kod modelu |
DS-6080-CS
|
Typ |
Akcesoria CS
|
Model |
Odbojnik
|
Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
Kolor |
Szary
|
Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
Stopień ochrony |
IP66
NEMA 12 |
Cechy specjalne |
|
Używane z |
Wysokość obudowy = 600 mm
|