Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

167287
Kod modelu: E-FAN1

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Wentylator filtra, 1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
167287
EAN
4015081637904
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
109 mm
Szerokość produktu
109 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
E-FAN1

Delivery program

Kolor
Szary

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min.
230 V
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks.
240 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min.
230 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks.
240 V
Moc znamionowa
12 W

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony
12 (NEMA)
IP54
Liczba wentylatorów
1

Additional information

Cechy
Montaż wnękowy
Wyposażone w:
Filtr
Funkcje
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Poziom hałasu
33 dBA
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż w szafie rack 19 cali
Przepływ powietrza (wolny)
29 m³/h

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.