Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M3619
Kod modelu: FUSE 400A 690V 1*FU/78 AR UC

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400 A, 200 kA IC, brak, bezpiecznik, zacisk nożowy X zacisk nożowy, klasa aR

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M3619
EAN
5027590448703
UPC
051712799096
Długość/głębokość produktu
305 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
319 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 400A 690V 1*FU/78 AR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690 V
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
105000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
Mocowanie amerykańskie
FU/Bez wskaźnika
przykręcany zacisk
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu