Wkladka topikowa, szybka, 550 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, podwójny wskaznik, nieizolowane uchwyty
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M4865D
|
EAN |
5027590454865
|
UPC |
051712334549
|
Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
Wysokość produktu |
64 mm
|
Szerokość produktu |
40 mm
|
Masa produktu |
414.8333333 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
Wartość znamionowa prądu |
550 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
240000 przy 660 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
33500
|
Straty mocy w watach |
33 W
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
1
|
Wyposażone w: |
Podwójny wskaźnik
|