Wkladka topikowa, szybka, 450 A, AC 1000 V, rozmiar 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M4957
|
| EAN |
5027590455107
|
| UPC |
051712679497
|
| Długość/głębokość produktu |
73 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
170 mm
|
| Masa produktu |
576 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS EAC |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-4
UL |
| Wartość znamionowa prądu |
450 A
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V (IEC)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
125 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/Wskaźnik typu K dla mikro |
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|