Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5408

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik prostopadłościenny, 690 V (IEC), 700 V (UL), 400 A, rozmiar bezpieczników: 2, górny wskaźnik zadziałania, styki zlicowane, B/ wskaźnik optyczny

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M5408
EAN
5027590456982
UPC
051712261135
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
124 mm
Masa produktu
308.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
74 000 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
Styki zlicowane
B/Wskaźnik optyczny
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu