Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 1000 V, rozmiar 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M5961
|
EAN |
5027590461344
|
UPC |
051712602242
|
Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
Wysokość produktu |
80 mm
|
Szerokość produktu |
124 mm
|
Masa produktu |
319.75 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Kod modelu |
FUSE 800A 1000V 2BKN/75 AR UR
|
Wartość znamionowa prądu |
800 A
|
Napięcie znamionowe |
1000 V
|
Wartość znamionowa przerywania |
125 kA IC
|
Klasa |
Klasa aR
|
Całka wyłączania (I2T) |
1200000 przy 1000 V
|
Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
Typ bezpiecznika |
Styki zlicowane
BKN/Wskaźnik typu K dla mikro |
Rozmiar bezpiecznika |
2
|