Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6246

Wkladka topikowa, szybka, 800 A, AC 1250 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, wskaznik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6246
EAN
5996516018569
UPC
051712793612
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
961 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
800 A
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
995000 przy 1000 V, 1300000 przy 1250 V

Product specifications

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu