Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M6613

Wkladka topikowa, szybka, 900 A, AC 690 V, rozmiar 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M6613
EAN
5996516020074
UPC
051712814522
Długość/głębokość produktu
170 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
96 mm
Masa produktu
1216 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
900 A
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
670000 przy 660 V
Całka przedłukowa (I2T)
100000
Straty mocy w watach
120 W
Zdolność wyłączania
200 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.