Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M7258

Wkładka topikowa, szybka, 3200 A, AC 1000 V, rozmiar 4, 120 x 90 x 146 mm, aR, IEC, wskaźnik typu K

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M7258
EAN
5996516021477
Długość/głębokość produktu
220 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
167 mm
Masa produktu
3.3 kg
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
3200 A
Napięcie znamionowe
1000 V
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Typ bezpiecznika
BKN/90 Wskaźnik typu K dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
4

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.