Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

177849
Kod modelu: FRBM6-B20/1N/003-G/A

FRBm6/M RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym z serii xEffect firmy Eaton Moeller. Zespolony wył. różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 20 A, 30 mA, char. wyzwalania modułu typu B, 1-bieg.+N, char. wyzwalania wył. różnicowoprądowego (RCCB): G/A

General specifications

Nazwa produktu
Seria xEffect Eaton Moeller – FRBm6 RCBO – wył. różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
177849
EAN
4015081724222
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.216 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
FRBM6-B20/1N/003-G/A

Delivery program

Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy RCD/MCB
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
B
Wartość znamionowa prądu
20 A
Prąd znamionowy
20 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Typ
Wyłączniki kombinowane RCBO

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC
Napięcie znamionowe
240 V - 240 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
6 kA
Odporność na udar prądowy
3 kA
Charakterystyka odłączenia
Krótkozwłoczny
Stopień zanieczyszczenia
2

Technical Data - Mechanical

Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
75.5 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony
IP20
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5,4 W
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Odporność na udar napięciowy
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.