Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182935
Kod modelu: M30C-FDRL-W-X1

Eaton Moeller® series M30, przycisk podwójny podświetlony, RMQ-Titan, Płaski, bez samopowrotu, Biały, inscribed 1, Ramka metalowa

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Numer katalogowy
182935
EAN
4015081778621
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FDRL-W-X1

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk podświetlany
Kolor siłownika
Biała
Cechy
Z nadrukiem
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
30.5 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaskie
Płaski front
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Stopień ochrony
IP67
IP69K
IP66
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Napis
Z oznaczeniem
Typ elementu przedniego
Płaski
Funkcje
Funkcję zatrzymania / powracania przycisku można zmienić na urządzeniu
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
1000000 operacji (sterowanie AC)
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu