Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182945
Kod modelu: M30C-FDR-G

Eaton Moeller® series M30 Przycisk, RMQ-Titan, płaskie, bez samopowrotu, zielony, bez opisu, Pierścień czołowy: metal

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 przycisk
Numer katalogowy
182945
EAN
4015081778720
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Gwarancja
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FDR-G

Specyfikacje produktu

Używane z
Bloki styków M22 i lampki wskaźnikowe
Typ
Przycisk uruchamiający
Kolor siłownika
Zielony
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Kolor przycisku
Zielony
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
30.5 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaskie
Płaski front
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP67
IP66
IP69K
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Napis
Puste
Typ elementu przedniego
Płaski
Funkcje
Funkcję zatrzymania / powracania przycisku można zmienić na urządzeniu
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
1000000 operacji (sterowanie AC)
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø 36 x 3 mm

Eksport specyfikacji produktu