Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-biegunowy, zacisk skrzynkowy 95–300 mm², szyna zbiorcza 60 mm, sygnalizacja przepalenia wkładki, NH3
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect XNH device for busbar system
|
| Numer katalogowy |
183082
|
| EAN |
4015081780099
|
| Długość/głębokość produktu |
198 mm
|
| Wysokość produktu |
306 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
4.657 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
|
| Kod modelu |
XNH3-FCE-S630-BT
|
| Cechy |
Standardowy do plombowania
Elektroniczne monitorowanie bezpieczników i EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) zgodnie z IEC 61000-4-4 Bezhalogenowe Elektroniczne monitorowanie bezpieczników i EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) zgodnie z IEC 61000-4-5 |
| Wyposażone w: |
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Złącza |
| Charakterystyka palności (UL) |
Samogasnący zgodnie z UL 94
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Mocowanie na szynie zbiorczej
Montaż natablicowy |
| Typ siłownika |
Osłona uchwytu
|
| Kolor |
Szary
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
Kontrola bezpieczników - elektroniczna
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Ui = 800 V AC
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
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
22 W
|
| Temperatura odchylenia cieplnego |
125°C
|
| Strata mocy przy 80% bez bezpieczników |
54.8 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
7.3 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
630 A
|
| Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith |
86 W
|
| Odporność na upływy prądu |
CTI 600
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
W razie potrzeby (system FLEX)
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Sygnalizacja przepalenia wkładki |
3 LEDY (F1, F2, F3) czerwony
Przycisk testowy do przekaźnika + wskaźniki LED > 1 kOhm/V 1 NO NH z żywymi paskami uchwytu 1 dioda LED zielona 1 NC Zasilanie samoczynne 1,5 VA |
| Częstotliwość znamionowa |
40 Hz–60 Hz
|
| Charakterystyka częstotliwościowa (sygnalizacja przepalenia wkładki) |
50–60 Hz
|
| Częstotliwość znamion. styków |
40 Hz–60 Hz
|
| Trwałość elektryczna |
200 łączeń
|
| Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks. |
2000 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
III (230/400 V) II (500 V) |
| Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks. |
48 W
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
800 VAC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
630 A
|
| Znamionowy prąd roboczy |
630 A (AC-23B)
630 A (AC-22B) 630 A (AC-21B) 630 A (DC-21B) 630 A (DC-22B) |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
3 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
630 A
|
| Prąd przełączania monitoringu bezpieczn. elektron. — maks. |
1 A
|
| Wejścia napięciowe |
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
|
| Napięcie znamionowe przy AC — maks. |
250 VAC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
|
| Napięcie znamionowe przy DC — maks. |
24 VDC
|
| Test napięcia |
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
|
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
120 kA
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
120 kA
|
| Typ aktywacji |
Zależna aktywacja ręczna
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Przednia strona
|
| Typ wejścia kablowego |
Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
Inne
|
| Trwałość mechaniczna |
800 operacji
|
| Element blokujący |
Tak, opcjonalnie
|
| Materiał |
Poliamid
|
| Sposób montażu |
Szyny zbiorcze 60 mm
|
| Pozycja montażu |
poziomy lub pionowy
|
| Rozmiar |
NH3
|
| Do wkładek bezpiecznikowych |
NH3
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
21 mm x 1 mm (11x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
50 mm x 10 mm
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M10 Maks. szerokość końcówki kablowej 56 mm przy montażu kołnierzowym |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
Na żądanie
120 mm² - 240 mm² (2x) na podwójnym zacisku mostkowym 95 mm² - 300 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 120 mm² - 300 mm² na zacisku mostkowym |
| Typ połączenia |
Zacisk skrzynkowy
|
| Stopień ochrony |
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH) IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH) IP3X |