Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183285
Kod modelu: M30C-FL-Y

Eaton Moeller® series M30 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, płaskie, żółty, Pierścień czołowy: metal

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Numer katalogowy
183285
EAN
4015081782260
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
M30C-FL-Y

Specyfikacje produktu

Typ
Lampki sygnalizacyjne
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Kolor fazowania
Chrom
Odporność na wstrząsy
Nieplanowane
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy
Kolor klosza
Żółty
Projekt
Płaskie
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
30 mm
Wysokość otwarcia
30 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Typ klosza
Płaskie
Okrągły

Eksport specyfikacji produktu