Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187118
Kod modelu: M30C-FWLK3-W

Eaton Moeller® series M30 Przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, z pokrętłem, z samopowrotem, 3 położenia, biały, Pierścień czołowy: metal

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 illuminated selector switch
Numer katalogowy
187118
EAN
4015081821679
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.042 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
M30C-FWLK3-W

Specyfikacje produktu

Typ
Przełącznik podświetlany
Kolor siłownika
Biała
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Typ siłownika
Rączka
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
30 mm
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
40 °
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Z pokrętłem
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Biała
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
3
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu