Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

187183
Kod modelu: AFDD-13/2/C/001-A

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ Eaton Moeller serii xPole, 2 bieguny, C13A, 10mA, typ A

General specifications

Nazwa produktu
xPole serii Moeller firmy Eaton - Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
Numer katalogowy
187183
EAN
4015081822324
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.277 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
AFDD-13/2/C/001-A

Delivery program

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
AFDD
Funkcja podstawowa
Wyłącznik AFCI
Zastosowanie produktu
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
2-biegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Prąd znamionowy
13 A
Prąd znamionowy gamy produktów
10–40 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.01 A
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Typ A (HNC)
Typ
AFDD+

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe
230 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4
Aktualne wyniki testu
Zgodnie z nadrukiem
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Częstotliwość
50 Hz
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Obwód testowy AC
170 - 264 Voltage AC
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość elektryczna
4000 łączeń

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Szerokość wbudowania
54 mm
Wysokość urządzenia
80 mm
Głębokość wbudowania
67 mm
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Zabezpieczenie złącza
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
Wskaźnik pozycji styku
czerwony / zielony
Grubość materiału szynoprzewodu
0,8–2 mm kw.
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC/EN 61009
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
8 W
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Przełącznik przeciwpożarowy
Typy zgodne z
IEC/EN 62606
IEC/EN 61009

Eksport specyfikacji produktu