Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

187221
Kod modelu: AFDD-20/2/C/003

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia AFDD+ Eaton Moeller serii xPole, 2 bieguny, C20A, 30mA, typ AC

General specifications

Nazwa produktu
xPole serii Moeller firmy Eaton - Przeciwpożarowy Detektor Iskrzenia AFDD+
Numer katalogowy
187221
EAN
4015081822706
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
52.5 mm
Masa produktu
0.277 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
AFDD-20/2/C/003

Delivery program

Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Gama produktów
AFDD
Funkcja podstawowa
Wyłącznik AFCI
Zastosowanie produktu
Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów
2-biegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Prąd znamionowy
20 A
Prąd znamionowy gamy produktów
10–40 A
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Rodzaj czułości
Czuły na prąd przemienny
Typ AC
Typ
AFDD+

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe
230 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4
Aktualne wyniki testu
Zgodnie z nadrukiem
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Częstotliwość
50 Hz
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
AC - prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 61009)
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
10 kA
Obwód testowy AC
170 - 264 Voltage AC
Wyzwalanie
Bezzwłoczny
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość elektryczna
4000 łączeń

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Szerokość wbudowania
54 mm
Wysokość urządzenia
80 mm
Głębokość wbudowania
67 mm
Typ zamocowania
Zatrzask do mocowania na szynie TH — umożliwia demontaż z systemu szyn TH35
Stopień ochrony
IP20
Stopień ochrony (wbudowany)
IP40
Złącza (górne i dolne)
Dwufunkcyjny
Zabezpieczenie złącza
Osłona zacisku szyny zbiorczej zgodnie z VBG4, ÖVE-EN 6
Wskaźnik pozycji styku
czerwony / zielony
Grubość materiału szynoprzewodu
0,8–2 mm kw.
Odporn. na warunki atmosfer.
IEC/EN 61009
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
8,5 W
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony dla zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy i drogi upływu
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Klasyfikacja zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia energii
3
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Przełącznik przeciwpożarowy
Typy zgodne z
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606

Eksport specyfikacji produktu