Eaton Moeller® series M30 Przycisk, RMQ-Titan, płaskie, bez samopowrotu, zielony, bez opisu, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 przycisk
|
| Numer katalogowy |
188095
|
| EAN |
4015081857739
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.041 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Kod modelu |
M30I-FDR-G
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Zielony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu |
| Kolor fazowania |
Stal nierdzewna
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Płaskie
Płaski front |
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Funkcje |
Funkcję zatrzymania / powracania przycisku można zmienić na urządzeniu
|
| Napis |
Puste
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| Stopień ochrony |
IP69
IP66 IP67 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
1000000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø 36 x 3 mm
|
| Typ |
Przycisk uruchamiający
|