Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

189910
Kod modelu: DILM17-10-EA(RDC24)

Seria Eaton Moeller® DILM stycznik, 3-biegunowy, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/O, RDC 24: 24–27 V DC, sterowanie DC, zaciski śrubowe DILM17-10-EA(RDC24)

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
189910
EAN
4015081879069
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.534 kg
Zgodność/zgodności
CE
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
DILM17-10-EA(RDC24)

Features & Functions

Liczba biegunów
3-biegunowy
Liczba biegunów
3-biegunowy
Liczba biegunów
3-biegunowy

General information

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Electrical rating

Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V

Magnet system

Współczynnik czasu pracy
100%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
27 V

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.7 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.9 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu