Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

195135
Kod modelu: HNB-B25/1N/003-A

Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym typu B, 25 A, 1p+N, 30 mA

General specifications

Nazwa produktu
Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Numer katalogowy
195135
EAN
9010238060982
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.203 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
HNB-B25/1N/003-A

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
230 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Temperatura otoczenia podczas pracy – maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy – min.
-25 °C
Prąd znamionowy
25 A
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Wart. znam. prądu zakłóc.
0.03 A
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (IEC 60947-2)
0 kA
Sposób montażu
Szyna DIN
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ prądu upływu
A
Charakterystyka wyzwalania
B
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Znamionowy prąd wyłączalny (EN 61009)
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 61009-1)
6 kA
Charakterystyka odłączenia
Bezzwłoczny
Typ
Wyłączniki kombinowane HNB

Eksport specyfikacji produktu