Eaton Moeller® series T0 T0, 20 A, budowa, 3 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 90 °, bez samopowrotu, 0-1, w stalowej obudowie, numer projektu 15680
Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series T0 On-off switch
|
Numer katalogowy |
197443
|
EAN |
4015080895800
|
Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
Wysokość produktu |
127 mm
|
Szerokość produktu |
150 mm
|
Masa produktu |
1.59 kg
|
Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Kod modelu |
T0-3-15680/SE1
|
Kategoria produktu |
Przełącznik wł.-wył.
|
Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
|
10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
Wyposażone w: |
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
|
Częstotliwość pracy |
1 200 operacji/godz.
|
Stopień zanieczyszczenia |
3
|
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znamionowy prąd ciągły przy AC-21, 400 V |
20 A
|
Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V |
13.3 A
|
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
20 A
|
Kąt przełączania |
90 °
|
Moc łączeniowa przy 400 V |
5.5 kW
|
Napięcie na parę styków poł. szer. |
60 V
|
Budowa urządzenia |
Kompletne urządzenie w obudowie
|
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,32 kA
320 A, styki, 1 sekunda |
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenia śrubowe
|
Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
Typ siłownika |
Krótkie pokrętło
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
6 kA
|
Kategoria przepięciowa |
III
|
Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
Stopień ochrony |
NEMA 12
|
Odpowiednie do |
Montaż ścienny
|
Liczba przełączników |
1
|
Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
Napis |
0-1
|
Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
Trwałość mechaniczna |
400 000 operacji
|
Klasa nośności |
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%) 1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%) |
Pojemność złącza |
1 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
1 x (1 - 2,5) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (1 - 2,5) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228 |
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
Liczba styków |
3
|
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V |
1
|
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V |
5
|
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
3
|
Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
100 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
110 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
80 A
|
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
60 A
|
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
690 V
|
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
20 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
9 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
10 A
|
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms |
10 A
|
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V |
1 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
5 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
10 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V |
5 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
10 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
10 A
|
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V |
20 A
|
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V |
20 A
|
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V |
15.6 A
|
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V |
8.5 A
|
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Moment dokręcania |
1 Nm, Zaciski śrubowe
|
Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
Housing material |
Plastic
|