Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

197757
Kod modelu: E57G-30UNC22-C2

Czujnik zbliżeniowy z serii E57G Eaton Moeller®, Seria E57G Ogólnego użytku, 1 styk R, 3-przewodowy, 10 - 30 V DC, M30 x 1,5 mm, Sn= 22 mm, niezlicowany, NPN, stal nierdzewna, 2-metrowy kabel połączeniowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E57G Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
197757
EAN
4015081948642
Długość/głębokość produktu
67.7 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.177 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Kod modelu
E57G-30UNC22-C2

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
30 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
3-przewodowy
2-metrowy kabel połączeniowy
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
IP67
NEMA 1
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Częstotliwość przełączania
200 Hz
Kategoria produktu
Seria E57G Ogólnego użytku
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10 %
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
22 mm
Powtarzalność
3 %
Dł. czujnika
67.7 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.