Zdjęcie jest reprezentatywne
Download
Eaton Moeller® seria E57P Czujnik zbliżeniowy, E57P Seria Performance, 1 NC, 3-żyłowy, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, wystający, PNP, stal nierdzewna, Połączenie wtykowe M12 x 1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E57P Czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
197784
|
| EAN |
4015081948918
|
| Długość/głębokość produktu |
68.7 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.025 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14 UL Listed UL 508 IEC/EN 60947-5-2 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E166051 |
| Kod modelu |
E57P-12UPC4-Q
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Metalowy cel
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Średnica czujnika |
12 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Sposób montażu |
Montaż wystający
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Typ połączenia |
3-przewodowy
Połączenie wtykowe M12 x 1 |
| Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
| Stopień ochrony |
IP69
NEMA 6P |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
| Prąd obciążenia |
1 - 300 mA (Ie)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
|
| Częstotliwość przełączania |
2000 Hz
|
| Kategoria produktu |
E57P Seria Performance
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
6 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
4 mm
|
| Powtarzalność |
3 %
|
| Dł. czujnika |
68.7 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
48 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
| Histereza przełączania Sn |
20 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
2.5 V
|