Eaton Moeller® series M30 Przycisk podwójny, podświetlany
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® seria M22 Podwójny przycisk uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
197923
|
| EAN |
4015081955541
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
55 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.015 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-DDL-WW
|
| Kolor siłownika |
Inne maszyny
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Inne
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA Inne |
| Średnica otworu |
22.5 mm
|