Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

205536
Kod modelu: ZFS65-T0

Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Ze standardowym napisem „Rozłącznik główny otwierać tylko w położeniu 0”, Język duński

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
Numer katalogowy
205536
EAN
4015082055363
Długość/głębokość produktu
48 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
1 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
ZFS65-T0

Cechy i funkcje

Wyposażone w:
Tabliczka
Ramka opisowa
Funkcje
Dodatkowe tabliczki czołowe
Napis
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
Język
Duński

Parametry ogólne

Typ akcesor. / części zam.
System etykietowania urządzenia
Typ połączenia
Wtykowy
Typ
Tabliczki czołowe
Używane z
Do mechanizmów z funkcją blokowania

Klimatyczne warunki środowiskowe

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.

Eksport specyfikacji produktu