Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

20GN02

Przyrząd pomiarowy, LV, 20 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D0, wstawka kalibrowa z nakrętką
Numer katalogowy
20GN02
EAN
5027590467865
Długość/głębokość produktu
11.5 mm
Wysokość produktu
16.6 mm
Szerokość produktu
16.6 mm
Masa produktu
0.82 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
20 A

Product specification

Zastosowanie
E18

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.