Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216699
Kod modelu: M22S-DDL-GR

Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające i lampki sygnalizacyjne niezlicowane, z samopowrotem, Biała soczewka, zielony, czerwony, Puste, Pierścień czołowy: czarny

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Numer katalogowy
216699
EAN
4015082166991
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.015 kg
Zgodność/zgodności
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Bureau Veritas
Certyfikat(y)
CCC Marked
CSA Certified
Certyfikat Lloyd's Register
CE
IEC/EN 60947
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Zawiera adapter montażowy bloku styków.
Kod modelu
M22S-DDL-GR

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk podwójny
Kolor siłownika
Zielony, czerowny
Pierścień czołowy
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kolor przycisku
Góra: zielony, dół: czerwony
Siłownik
Przycisk podwójny, wystający
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba pozycji sterowniczych
2
Średnica otworu
22.5 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Podświetlenie
Z podświetleniem
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Kolor klosza
Biały
Projekt
Niezlicowany
Klasyczne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
NEMA 3R
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP66
Napis
Puste
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Owalny
Trwałość mechaniczna
200000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 29,7 x 54,7 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.