Eaton Moeller® series M22 Wkładka przycisku, Kolor grzybka czerwona, OFF M22-XDP-R-D5
Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, akcesoria, wkładka przycisku
|
Numer katalogowy |
218275
|
EAN |
4015082182755
|
Długość/głębokość produktu |
24 mm
|
Wysokość produktu |
9 mm
|
Szerokość produktu |
24 mm
|
Masa produktu |
0.002 kg
|
Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
Kod modelu |
M22-XDP-R-D5
|
Kolor |
Czerwony
|
Napis |
" AUS "
|
Typ opisu |
Tekst
|
Język |
Niemiecki
|
Kształt/Forma |
Okrągły
|
Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Odpowiednie do |
Do przycisków grzybkowych
|
Używane z |
M22(S)-D(R)P-…
|
Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|