Eaton Moeller® series M22, soczewka w przycisku, płaska biała, symbol impulsowania
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, soczewka w przycisku
|
| Numer katalogowy |
218309
|
| EAN |
4015082183097
|
| Długość/głębokość produktu |
24 mm
|
| Wysokość produktu |
3 mm
|
| Szerokość produktu |
24 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
M22-XDL-W-X11
|
| Typ |
Soczewki przycisków
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica wbudowania |
22.5 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Średnica |
22.2 mm
|
| Kolor klosza |
Biały
|
| Projekt |
Płaskie
|
| Napis |
Możliwość zastosowania oznaczenia ≤ 5 znaków, wysokość liter 5 mm
Możliwość zastosowania własnego ozn.: > 5 znaki: wysokość liter 3 mm |
| Kształt soczewki |
Okrągła
|