Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

241090
Kod modelu: FAZT-B12/3N

Wyłącznik nadprądowy xEffect – FAZ-T serii Eaton Moeller. FAZ-T, 3-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy In: 12 A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-T MCB
Numer katalogowy
241090
EAN
4015082410902
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.444 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZT-B12/3N

Delivery program

Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N
Liczba biegunów (całkowita)
4
Liczba biegunów (zabezp.)
3
Charakterystyka wyzwalania
B
Charakterystyka wyzwalania
B
Wartość znamionowa prądu
12 A
Typ
  • FAZ-T
  • Wyłącznik nadprądowy

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1)
400 VAC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
415 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
440 V
Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks.
440 VAC
Napięcie robocze przy DC (EC/EN 60947-2) — maks.
60 VDC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) przy maks. napięciu znam.
15 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
15 kA
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość obudowy
80 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość montażu
17,5 mm
Szerokość montażu na słup
17,5 mm
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 3 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP20
Pojemność złącza
1 mm² - 25 mm²
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Moment dokręcania
Maks. 2,4 Nm
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm (z wyjątkiem N 0,5 PE)
Trwałość mechaniczna
10000 operacji

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
12 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
9 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
FAZ-T
Wyłącznik nadprądowy

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.