Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

24AFIHA40

Wkładka topikowa powietrzna, Średnie napięcie, 40 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, back-up, BS, z wybijakiem

General specifications

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
24AFIHA40
EAN
5027590037723
Długość/głębokość produktu
565 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
6100 g
Certyfikat(y)
BS 2692-1

Specyfikacje produktu

Używane z
Zacisk bezpiecznika A3354730
Wartość znamionowa prądu
40 A
Rozmiar bezpiecznika
76,2 x 565 mm
Zdolność wyłączania
16 kA
Sposób instalacji
Powietrzny
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczaniowy (back-up)
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inny
Standard złącza
Standard brytyjski,
Kategoria użytkowa
Inny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Z wybijakiem
Tak
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny
Całka przedłukowa (I2T)
1.2 x 103
Rezystancja
46,5 Ohm
Średnica bezpiecznika
76 mm
Wartość znamionowa przerywania
16 kAIC
Rozmiar
76,2 x 565 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
24 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowane w zespołach bezpiecznikowo-łącznikowych, podstawach bezpiecznikowych oraz łącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
AFIH

Eksport specyfikacji produktu