Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, podwójna tulejka, 250 A, 240 V AC/150 V DC (IEC), 250 V AC/150 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym, 40 kA DC przy 150 V DC (IEC). 50 kA przy 150 V DC (UL)
Nazwa produktu |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
Numer katalogowy |
250LMT
|
EAN |
5027590039253
|
UPC |
051712833073
|
Długość/głębokość produktu |
84 mm
|
Wysokość produktu |
41 mm
|
Szerokość produktu |
39 mm
|
Masa produktu |
185 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 UL recognized IEC 60269-4 CCC |
Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
Napięcie znamionowe DC |
150 V
|
Rozstaw przyłączy |
58.1 mm
|
Rozmiar montażowy |
M10
|
Typ prądu |
AC/DC
|
Klasa |
Klasa aR
|
Całka wyłączania (I2T) |
40 000
|
Straty mocy w watach |
28 W
|
Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
Całka przedłukowa (I2T) |
3200
|
Kolor |
Brak
|
Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym, 40 kA przy 150 V DC (IEC)
200 kA RMS sym, 50 kA przy 150 V DC (UL) |
Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
Rozmiar |
Inne
|
Sposób montażu |
Sworzeń
|
Rodzaj opakowania |
Norma
|
Napięcie znamionowe |
240 V AC, 150 V DC
|
Typ |
Bezpiecznik
|
Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
Typ bezpiecznika |
LMT
|
Odpowiednie do |
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-250 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI250 Mikroprzełącznik/adapter MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI |
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|