Eaton Moeller® series LSM, dźwignia rolki, metal
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® LSM, dźwignia rolki
|
| Numer katalogowy |
266156
|
| EAN |
4015082661564
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
28 mm
|
| Masa produktu |
0.022 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-5
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 nr 14 UL 508 CE CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 CSA UL UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR |
| Notatki dotyczące katalogu |
Długa
|
| Kod modelu |
LSM-XL
|
| Projekt |
EN 50047 typ E
|
| Cechy |
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
|
| Kategoria produktu |
Dźwignia rolki
|
| Typ |
Głowice robocze
|
| Używane z |
Podstawowe urządzenia LS(M)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Typ siłownika |
Dźwignia rolki
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
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
Na życzenie
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
Nie dotyczy.