Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284832
Kod modelu: M22-DDLM-WS-X1/X0

Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny, RMQ-Titan, Przycisk uruchamiający I i lampka sygnalizacyjna zlicowane, Przycisk uruchamiający 0 niezlicowany, z samopowrotem, Biała soczewka, biały, czarny, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Numer katalogowy
284832
EAN
4015082848323
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.015 kg
Zgodność/zgodności
Bureau Veritas
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CCC Marked
CSA Certified
Certyfikat Lloyd's Register
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CE
UL 508
VDE 0660
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Zawiera adapter montażowy bloku styków.
Kod modelu
M22-DDLM-WS-X1/X0

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk podwójny
Kolor siłownika
Czarno-biały
Pierścień czołowy
Srebrny
Cechy
Z nadrukiem
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kolor przycisku
Góra: zielony, dół: czerwony
Siłownik
Góra podtynkowa, dół rozszerzony, podwójny przycisk
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Siła załączania
5 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba pozycji sterowniczych
2
Średnica otworu
22.5 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Podświetlenie
Z podświetleniem
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Kolor klosza
Biały
Projekt
Przycisk uruch. I i lampka sygnaliz. zlicowane, przycisk uruch. 0 niezlicowany
Klasyczne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP66
Napis
Góra I, dół O
Typ elementu przedniego
Płaski
Typ klosza
Owalny
Trwałość mechaniczna
200000 operacji
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 29,7 x 54,7 mm
Odpowiednie do
Oświetlenie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.