Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

32MJ31-8

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 32 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 131 mm, gU, typ 8

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32MJ31-8
EAN
5027590476782
Długość/głębokość produktu
31 mm
Wysokość produktu
41 mm
Szerokość produktu
131 mm
Masa produktu
230 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS
IEC 60269
EAC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyposażone w:
Etykiety z rowkami
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
Inne maszyny
Rozstaw przyłączy
92 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Charakterystyka gG/gL
Typ bezpiecznika
MJ31
Kategoria użytkowa
gU (zabezpieczenia w sieciach dystrybucyjnych)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
3.4 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88/J
Rozmiar
J
Kształt bezpiecznika
Podwójne zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
skrzynki zasilające
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.