UPS Eaton 5E Gen2 USB DIN, 1200 VA, 660 W, wejście: Schuko, wyjścia: (4) Schuko (DIN), tower
Nazwa produktu |
UPS Eaton 5E Gen2
|
Numer katalogowy |
5E1200UD
|
EAN |
3553340704291
|
Długość/głębokość produktu |
330 mm
|
Wysokość produktu |
180 mm
|
Szerokość produktu |
133 mm
|
Masa produktu |
8.37 kg
|
Zgodność/zgodności |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC Ukr IEC/EN 62040-3 UKCA Cm |
Cechy specjalne |
|
Topologia |
Technologia line-interactive
|
Współczynnik kształtu |
tower
|
Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
Kolor |
Czarny
|
Wartość znamionowa VA |
1200 VA
|
Moc |
660 W
|
Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
Zawartość pakietu |
|
Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|
Wewnętrzne obejście |
Nie
|
Moc wymiany w trakcie pracy |
Nie
|
Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
Częstotliwość podstawowa - maks. |
63 Hz
|
Częstotliwość podstawowa - min. |
45 Hz
|
Złącze wejściowe |
Styk ochronny (SCHUKO)
|
Długość przewodu wejściowego |
1,2 m
|
Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
Zakres częstotliwości wejściowych |
45-63 Hz
|
Gniazdo |
(4) Schuko
|
Liczba wyjść PC (SCHUKO) |
4
|
Zakres napięcia |
230 V
|
Napięcie znamionowe wyjściowe |
230 V
|
Typ zasilania |
1
|
Rodzaj napięcia |
AC
|
Wykres czasu podtrzymywania działania | |
Zarządzanie akumulatorem |
Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, zimny start
|
Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 7 Ah
|
Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
Łączność |
Port USB (kompatybilny z HID)
|
Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
Interfejs Ethernet |
Nie
|
Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
Kompatybilność oprogramowania |
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
|
Interfejs użytkownika |
Wskaźnik LED
|
Rodzaj interfejsu |
Port USB
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Nie
|
Wilgotność względna |
0-90%, bez kondensacji
|
Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|
Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
Wyjściowa moc pozorna |
1200 VA
|
Napięcie wejściowe — maks. |
300 V
|
Napięcie wejściowe — min. |
140 V
|
Napięcie wyjściowe — maks. |
257 V
|
Napięcie wyjściowe — min. |
195 V
|
Częstotl. wtórna – maks. |
60 Hz
|
Częstotl. wtórna – min. |
50 Hz
|
Liczba akumulatorów |
2
|
Sprawność przy maks. obciążeniu |
95
|
Zakres napięcia wejściowego |
140-300 V
|
Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50/60 Hz
|
Zakres napięcia wyjściowego |
195-257 V
|
Faza (wejście) |
1
|
Faza (wyjście) |
1
|