Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

5E700UF

UPS Eaton 5E Gen2 USB FR, 700 VA, 360 W, wejście: FR, wyjścia: (2) FR, tower

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 5E Gen2
Numer katalogowy
5E700UF
EAN
3553340704208
Długość/głębokość produktu
288 mm
Wysokość produktu
148 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
4.33 kg
Zgodność/zgodności
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
Cm
IEC/EN 62040-3
EAC
UKCA
Ukr

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
  • System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
  • Kompaktowa obudowa typu tower zapewnia oszczędność miejsca
  • Zgodny ze standardem HID port USB do automatycznej integracji z popularnymi systemami operacyjnymi (Windows/Mac OS/Linux)
  • Dwa gniazda wyjściowe typu FR
Topologia
Technologia line-interactive
Współczynnik kształtu
tower
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Kolor
Czarny
Wartość znamionowa VA
700 VA
Moc
360 W
Zestaw do montażu w szafach rack
Nie
Zawartość pakietu
  • Szybki start
  • Instrukcje bezpieczeństwa
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Wewnętrzne obejście
Nie
Moc wymiany w trakcie pracy
Nie
Automatyczne wyłączanie
Tak
Częstotliwość podstawowa - maks.
63 Hz
Częstotliwość podstawowa - min.
45 Hz
Złącze wejściowe
Styk ochronny (SCHUKO)
Długość przewodu wejściowego
1,2 m
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz
Zakres częstotliwości wejściowych
45-63 Hz
Gniazdo
(2) francuskie
Liczba połączeń wyjściowych, norma francuska (typ E)
2
Zakres napięcia
230 V
Napięcie znamionowe wyjściowe
230 V
Typ zasilania
1
Rodzaj napięcia
AC
Wykres czasu podtrzymywania działania
Zarządzanie akumulatorem
Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, zimny start
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Zwiększone możliwości akumulatora
Nie
Łączność
Port USB (kompatybilny z HID)
Gniazda rozszerzeń
Nie
Interfejs Ethernet
Nie
Zawiera kartę sieciową
Nie
Kompatybilność oprogramowania
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
Interfejs użytkownika
Wskaźnik LED
Rodzaj interfejsu
Port USB
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Wilgotność względna
0-90%, bez kondensacji
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura pracy - maks.
40 °C
Temperatura pracy - min.
0 °C
Wyjściowa moc pozorna
700 VA
Napięcie wejściowe — maks.
300 V
Napięcie wejściowe — min.
140 V
Napięcie wyjściowe — maks.
257 V
Napięcie wyjściowe — min.
195 V
Częstotl. wtórna – maks.
60 Hz
Częstotl. wtórna – min.
50 Hz
Liczba akumulatorów
1
Sprawność przy maks. obciążeniu
95
Zakres napięcia wejściowego
140-300 V
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50/60 Hz
Zakres napięcia wyjściowego
195-257 V
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Pobór mocy
18.9 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.