Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

63NHG000B-690

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 63 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Numer katalogowy
63NHG000B-690
EAN
5027590485357
UPC
051712683753
Długość/głębokość produktu
79 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
151.333 g
Zgodność/zgodności
CE
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
NH000
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie

Accessories

Odpowiednie do
Mikroprzełącznik 170H0236
EBF Pionowa szyna bezpiecznikowa
Pionowe rozłączniki bezpiecznikowe EBV
EBH Rozmiar 000 Poziome rozłączniki bezpiecznikowe

Eksport specyfikacji produktu