Przyrząd pomiarowy, LV, 6 A, AC 400 V, D01, IEC
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D0, wstawka kalibrowa z nakrętką
|
Numer katalogowy |
6GN01
|
EAN |
5027590486248
|
Długość/głębokość produktu |
7.9 mm
|
Wysokość produktu |
12 mm
|
Szerokość produktu |
12 mm
|
Masa produktu |
0.52 g
|
Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC
|
Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
Zastosowanie |
E14
|